terminale in acciaio inox, C-1994-K

terminale in acciaio inox, C-1994-K
Length (mm): 61, Width (mm): 27
· Thickness (mm): 38.5
· Material: Stainless steel plate, Surface finish: Barrel polishing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1994-K

Codice componente
C-1994-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.85 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 61 Larghezza orizzontale(mm) 27 Spessore(mm) 38.5
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 22715

Si trova sulla pagina di terminale in acciaio inox, C-1994-K, il codice articolo è il seguente: C-1994-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1994-K.

Supporto tecnico