terminale in acciaio inox, C-1994-N

terminale in acciaio inox, C-1994-N
  • Sconto volumi elevati
Length (mm): 41.2, Width (mm): 45
· Material: Stainless steel plates, Surface finish: Barrel polishing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1994-N

Codice componente
C-1994-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.66 €

1 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 41.2 Larghezza orizzontale(mm) 45 Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 22310

Si trova sulla pagina di terminale in acciaio inox, C-1994-N, il codice articolo è il seguente: C-1994-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1994-N.

Supporto tecnico