Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifiche vetro | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza orizzontale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.37 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato con filo | 250 | 250 | 23794 | ||
169.61 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato con filo | 250 | 350 | 23762 | ||
179.87 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato con filo | 250 | 450 | 23806 | ||
184.99 € | 1 | 15 giorni | Vetro rinforzato con filo | 350 | 350 | 23796 | ||
205.48 € | 1 | 15 giorni | Vetro rinforzato con filo | 350 | 450 | 23766 | ||
220.85 € | 1 | 15 giorni | Vetro rinforzato con filo | 350 | 550 | 23798 | ||
241.35 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato con filo | 350 | 650 | 23808 | ||
261.84 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 350 | 750 | 23810 | ||
236.23 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 450 | 450 | 23812 | ||
251.59 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 450 | 550 | 23814 | ||
272.08 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 450 | 650 | 23770 | ||
287.45 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 550 | 550 | 23816 | ||
318.19 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato con filo | 550 | 650 | 23818 | ||
138.88 € | 1 | 15 giorni | Vetro rinforzato | 250 | 250 | 23795 | ||
159.37 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato | 250 | 450 | 23807 | ||
164.49 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato | 350 | 350 | 23797 | ||
179.87 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato | 350 | 450 | 23768 | ||
195.24 € | 1 | 6 giorni | Vetro rinforzato | 350 | 550 | 23799 | ||
215.73 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 350 | 650 | 23809 | ||
246.47 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 350 | 750 | 23811 | ||
205.48 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 450 | 450 | 23813 | ||
220.85 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 450 | 550 | 23815 | ||
241.35 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 450 | 650 | 23772 | ||
251.59 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 550 | 550 | 23817 | ||
272.08 € | 1 | 10 giorni | Vetro rinforzato | 550 | 650 | 23819 |
Loading...
Spessore(mm) | 20.7 | Spessore piastra compatibile(mm) | 2,3-3.2 | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Verniciatura a polvere | Ghiera | Argento |
Configura
Proprietà di base
Specifiche vetro
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza orizzontale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali