Gancio a cavo in acciaio inox B-1888 (B-1888-1)

Gancio a cavo in acciaio inox B-1888 B-1888-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1888-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 24.99

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: 30 mm

Larghezza: 80 mm

Spessore: 50 mm

Codice prodotto: 11858


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1888-1

Codice componente
B-1888-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice prodotto

24.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1030805011858

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite

Si trova sulla pagina di Gancio a cavo in acciaio inox B-1888, il codice articolo è il seguente: B-1888-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1888-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1888-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice prodotto

16.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020544011859

Supporto tecnico