Giunto ad attacco rapido, AT TYPE, attacco femmina SA・SB, manicotto in acciaio

Giunto ad attacco rapido, AT TYPE, attacco femmina SA・SB, manicotto in acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
ATTYPE steel (chrome-plated) SA/SB (for polyurethane tubes).

[Features]
· Single-touch connection coupling via simple plug insertion.
· Plug can be connected with all AL Type 20 models.
·, Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAT21SA
CAT22SA
CAT22SB
CAT23SA
CAT23SB
CAT24SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo flessibile applicabile

13.90 €

1 6 giorni 8×5

16.70 €

1 8 giorni 9×6

16.70 €

1 6 giorni 10×6.5

15.03 €

1 Disponibile 6 giorni 12 x 8

15.03 €

1 6 giorni 12.5 x 8.5

17.23 €

9.99 €

1 Stesso giorno

Stock

16×11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Per tubi in poliuretano Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0

Supporto tecnico