Original Pipe/

Original Pipe/
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Can be freely slid, turned around, and used with flexibility.
· Frame material which can be used for mounting devices and on which displays can be freely positioned

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS0605-100
SS0605-200
SS0605-250
SS0808-100
SS0808-150
SS0808-250
SS0908-100
SS0908-250
SS1008-050
SS1008-100
SS1008-150L
SS1008-200L
SS1008-350L
SS1208-100
SS1208-250
SS1208-300
SS1208-350
SS1308-100
SS1308-150
SS1308-200
SS1308-2000
SS1308-250
SS1312-100
SS1312-150
SS1312-2000
SS1312-250
SS1312-300
SS1515-100
SS1515-150
SS1515-200
SS1515-250
SS1515-300
SS1515-350
SS1615-100
SS1615-150
SS1615-200
SS1615-250
SS1910-100
SS1910-200
SS1910-2000
SS1920-200
SS1920-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Spessore
(mm)

2.13 €

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

61000.5

1.92 €

1.54 €

1 Stesso giorno

Stock

62000.5

2.48 €

1.44 €

1 Stesso giorno

Stock

62500.5

3.12 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

81000.8

2.26 €

1.20 €

1 Stesso giorno

Stock

81500.8

4.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

82500.8

1.87 €

1.55 €

1 Stesso giorno

Stock

91000.8

5.45 €

2.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

92500.8

2.47 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500.8

3.15 €

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101000.8

2.26 €

1.56 €

1 Stesso giorno

Stock

101500.8

4.46 €

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102000.8

5.98 €

3.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103500.8

3.70 €

1.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121000.8

6.50 €

1 Disponibile 6 giorni 122500.8

7.51 €

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

123000.8

8.52 €

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

123500.8

3.27 €

1.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

131000.8

4.72 €

1.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

131500.8

5.61 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

132000.8

38.04 €

20.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1320000.8

6.95 €

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

132500.8

3.99 €

1.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

131001.2

5.63 €

2.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

131501.2

50.14 €

24.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1320001.2

7.95 €

5.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

132501.2

10.14 €

3.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

133001.2

5.94 €

3.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

151001.5

8.09 €

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

151501.5

10.00 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152001.5

13.00 €

5.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152501.5

15.35 €

6.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

153001.5

17.58 €

7.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

153501.5

5.86 €

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

161001.5

8.22 €

4.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

161501.5

9.60 €

4.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

162001.5

13.03 €

5.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

162501.5

5.28 €

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

191001

8.67 €

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

192001

62.14 €

31.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1920001

12.46 €

6.60 €

1 Stesso giorno

Stock

192002

22.34 €

9.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

193502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Senza lavorazione Profilo estremità albero (destra) Senza lavorazione
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo cavo
Memoria Senza memoria

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico