Selezione supporti 3 dimensioni modello giunto con albero

Selezione supporti 3 dimensioni  modello giunto con albero
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use in combination with a joint ball.
· Can also be assembled.
· Can be mounted both horizontally and vertically using the shaft.
· Combination of a shaft and a join base enables flexible oscillation, extension and retraction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-001-W
BC10-001-W
BC12-001-B
BC12-001-W
BC13-001-W
BC15-001-W
BC16-001-B
BC19-001-W
BC20-001-B
BC20-001-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ghiera Trattamento superficie Diametro foro

40.96 €

1 7 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente6

44.88 €

1 7 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente10

47.56 €

1 14 giorni NeroAlluminio anodizzato nero12

47.56 €

1 6 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente12

44.29 €

22.59 €

1 Stesso giorno

Stock

BiancoAlluminio anodizzato trasparente13

61.73 €

1 7 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente15

58.07 €

29.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NeroAlluminio anodizzato nero16

65.90 €

1 7 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente19.05

67.13 €

1 13 giorni NeroAlluminio anodizzato nero20

67.13 €

1 6 giorni BiancoAlluminio anodizzato trasparente20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv. Numero di fori 3 fori Profilo foro Profilo rotondo

Supporto tecnico