Giunto quadrato per tubo, tampone

Giunto quadrato per tubo, tampone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used to prevent sliding during position adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SQ06-500
SQ08-500
SQ09-500
SQ10-500
SQ12-500
SQ13-500
SQ15-500
SQ16-500
SQ19-500
SQ20-500
SQ25-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
□A (□S)
(mm)

17.88 €

1 10 giorni 6□6

19.17 €

1 Disponibile 8 giorni 8□8

20.45 €

1 10 giorni 9□9

20.46 €

1 9 giorni 10□10

20.46 €

1 Disponibile 6 giorni 12□12

21.01 €

1 8 giorni 13□13

24.37 €

1 Disponibile 6 giorni 15□15

24.37 €

1 Disponibile 9 giorni 16□16

26.16 €

13.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19□19

28.23 €

1 Disponibile 6 giorni 20□20

37.62 €

20.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25□25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Finecorsa (senza vite) Materiale Alluminio Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Ghiera Bianco (prodotto standard)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico