Giunto per tubo rotondo - modello foro svasato

Giunto per tubo rotondo - modello foro svasato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used to freely combine with other parts.

[Features]
· Combine with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems (connects with diameters of ø6 to ø35).
· In cases where there is symmetry on the left and right, using pair of both left and right tightening types makes work easier

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE204M
CS204
FC204
QL204
QL204L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
L
(mm)
φD2

14.37 €

7.76 €

1 Stesso giorno

Stock

8309

12.32 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9146

13.03 €

6.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10179

25.41 €

13.98 €

1 Stesso giorno

Stock

203019

31.42 €

17.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2010019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Braccio/Barra Profilo montante Profilo rotondo Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico