Giunto per tubo in acciaio inossidabile con foro quadrato, Modello a quadrato verticale

Giunto per tubo in acciaio inossidabile con foro quadrato, Modello a quadrato verticale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, for fixed mounting without shaking.
· Can be used in combination with round holes as required to fix the ends of support posts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
USQ10-601
USQ12-601
USQ13-601
USQ16-601
USQ19-601
USQ20-601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
□ A
(mm)

83.61 €

1 Disponibile 9 giorni □10

105.29 €

1 6 giorni □12

106.50 €

1 13 giorni □13

108.81 €

1 9 giorni □16

132.38 €

1 9 giorni □19

132.30 €

1 9 giorni □20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Singola unità / Kit Elemento singolo Tipo Supporto Con staffa di supporto Flangia quadrata
Profilo montante Tipo quadrato Tipo montante NA Materiale staffa Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie staffa NA Metodo di fissaggio montante Serraggio obliquo Profilo foro di montaggio Profilo rotondo

Supporto tecnico