Tavola di posizionamento girevole Robo size Modello III

Tavola di posizionamento girevole Robo size Modello III
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Etched scale with numerals for every 2.5°.
· Socket and spigot processing to also take care of impact load.
· Thread locking, W nut specifications.
· Tightening screw for temporary fastening.
· With handle and screw sold separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MBR45-300R

Codice componente
MBR45-300R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.91 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione L(mm) 90 Dimensione H(mm) 15 Passo P(mm) 25
F(mm) 60 G(N) 80 Resistenza al carico 70

Si trova sulla pagina di Tavola di posizionamento girevole Robo size Modello III, il codice articolo è il seguente: MBR45-300R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBR45-300R.

Supporto tecnico