Tavola girabile Dimensione Robo Modello II

Tavola girabile Dimensione Robo Modello II
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted. Graduated in increments of 10°, with reamer bolt machining to minimize misalignment, and W nut specifications for thread locking.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Graduated in increments of 10°.
· Reamer bolt machining to minimize misalignment.
· Thread locking, W nut specifications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBR45-300
MBR60-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Passo P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Resistenza al carico

164.95 €

1 15 giorni 851025608050

192.39 €

1 15 giorni 10012358010080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico