Codice articolo del costruttore: 186-3M-9
Marca: UNITTA
Prezzo: 11.55 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Larghezza nominale W (mm): 9 mm
Pitch Circumference: 186 mm
The Number of Teeth: 62
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
186-3M-9
Codice componente
|
---|
186-3M-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 9 | 186 | 62 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 3M | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Belt pitch(mm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / HTD3M / gomma / fibra di vetro / UNITTA , il codice articolo è il seguente: 186-3M-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 186-3M-9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1500-3M-15 |
156-3M-6 |
1800-3M-6 |
207-3M-9 |
225-3M-9 |
234-3M-9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.27 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 15 | 1500 | 500 | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 6 | 156 | 52 | |
20.90 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 6 | 1800 | 600 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 207 | 69 | |
11.95 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 9 | 225 | 75 | |
11.95 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 9 | 234 | 78 |