Cinghia dentata / XL / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata / XL / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Teeth on one side of the belt have trapezoidal tooth profile XL type, and are JIS and ISO standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50XL037
70XL037
90XL037
92XL050
110XL037
114XL037
120XL025
120XL037
130XL037
140XL037
142XL037
150XL037
160XL050
170XL050
176XL037
190XL037
202XL037
364XL037
580XL050
860XL050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Belt width (inches)  Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth Belt width
(mm)

10.07 €

1 Disponibile 30 giorni 0.37127.00259.5

10.52 €

1 6 giorni 0.37177.80359.5

11.10 €

1 Disponibile 31 giorni 0.37228.60459.5

14.94 €

1 14 giorni 0.5233.684612.7

11.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.37279.40559.5

11.38 €

1 34 giorni 0.37289.56579.5

6.76 €

3.52 €

1 Stesso giorno

Stock

0.25304.80606.4

11.61 €

1 6 giorni 0.37304.80609.5

8.86 €

1 6 giorni 0.37330.20659.5

9.34 €

4.95 €

1 Stesso giorno

Stock

0.37355.60709.5

12.56 €

1 31 giorni 0.37360.68719.5

12.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.37381759.5

18.11 €

1 6 giorni 0.5406.408012.7

18.32 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5431.808512.7

14.36 €

1 35 giorni 0.37447.04889.5

14.86 €

1 29 giorni 0.37482.60959.5

15.16 €

1 35 giorni 0.37513.081019.5

19.76 €

1 35 giorni 0.37924.561829.5

31.00 €

1 Disponibile 28 giorni 0.51473.2029012.7

28.05 €

15.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.52184.4043012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia XL Belt pitch(mm) 5.080

Supporto tecnico