Raccordo per condotti a spirale,

Raccordo per condotti a spirale,
  • In Offerta
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-CT-75
SD-Z-CT-100
SD-Z-CT-150
SD-Z-CT-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Lunghezza S attacco a spina Diametro D' sezione attacco a spina

9.36 €

4.31 €

1 Stesso giorno

Stock

754073

9.04 €

4.52 €

1 Stesso giorno

Stock

1006098

9.71 €

1 6 giorni 15080148

18.58 €

1 6 giorni 30080298

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Collare T Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Guarnizioni Non disponibile

Supporto tecnico