Giunto per condotto a spirale, curva pressata a 45°

Giunto per condotto a spirale, curva pressata a 45°
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD-Z-H4-100

Codice componente
SD-Z-H4-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.31 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Pressione curvatura 45° Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Guarnizioni Non disponibile Diam. nominale 100
Diametro D' sezione attacco a spina 98

Si trova sulla pagina di Giunto per condotto a spirale, curva pressata a 45°, il codice articolo è il seguente: SD-Z-H4-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-Z-H4-100.

Supporto tecnico