Ingranaggi cilindrici con alberi

Ingranaggi cilindrici con alberi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
S45C made spur gear with thermally shaft to improve strength. Difficult to machine small teeth number gears produced as shaft attached gear, with shaft part machined to high precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSS1-10
SSS1-11
SSS1-12
SSS1-13
SSS1.5-10
SSS1.5-11
SSS1.5-12
SSS1.5-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Larghezza superficie
(mm)

17.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101212

24.31 €

1 6 giorni 10111312

28.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10121412

19.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10131512

28.23 €

1 Stesso giorno

Stock

101012.215

34.42 €

1 Disponibile 6 giorni 101113.715

31.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101213.715

32.57 €

1 Stesso giorno

Stock

101315.215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Gola Trattamento termico NA
Trattamento superficie Ossido nero Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Tolleranza foro albero - Boccola di metallo NA Grado di precisione(Vecchio JIS) N8
Diametro mozzo(φ) - Lunghezza mozzo(mm) - Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.
Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico