Codice articolo del costruttore: DS1-12
Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prezzo: 3.54 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Numero di denti: 12
Diametro foro, diametro albero: 4 Ø
Larghezza superficie: 6 mm
Diametro mozzo: 8 φ
Lunghezza mozzo: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS1-12
Codice componente
|
---|
DS1-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Loading...
Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N12 |
Materiale (dettagli) | Duracon (M90-44) | Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi cilindrici sagomati, il codice articolo è il seguente: DS1-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1-12.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DS0.5-20 |
DS0.5-24 |
DS0.5-40 |
DS1-16 |
DS1-18 |
DS1-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 4 | 3 | 8 | 4 | |
3.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 4 | 3 | 8 | 4 | |
3.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||
3.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||
3.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||
3.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 5 | 6 | 11.7 | 6 |