Ingranaggio conico in acciaio inox con finitura della superficie

Ingranaggio conico in acciaio inox con finitura della superficie
  • Sconto volumi elevati
SUS303 made, precision JISB1704 grade 3, finished stainless steel miter. Quiet due to coniflex tooth form, and possible to install immediately after purchasing with finished shaft hole with slotted keyway and tapping.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUMA1-20
SUMA1-25
SUMA1.5-20
SUMA1.5-25
SUMA2-20
SUMA2-25
SUMA2.5-20
SUMA2.5-25
SUMA3-20
SUMA3-25
SUMA4-20
SUMA4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Config. foro albero Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Sede chiavetta
(mm)
Misura foro per vite

31.98 €

1 6 giorni 10120Foro rotondo+maschiatura56NAM4

38.22 €

1 7 giorni 10125Foro rotondo+maschiatura66NAM4

45.41 €

1 6 giorni 101.520Foro rotondo+maschiatura88NAM4

56.82 €

1 Disponibile 6 giorni 101.525Foro rotondo+maschiatura910NAM4

65.67 €

1 6 giorni 10220Sede chiavetta + maschiatura10124X1.8M4

83.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10225Sede chiavetta + maschiatura12124X1.8M4

93.57 €

1 Disponibile 7 giorni 102.520Sede chiavetta + maschiatura12145X2.3M5

119.89 €

1 Disponibile 6 giorni 102.525Sede chiavetta + maschiatura15165X2.3M5

133.61 €

1 7 giorni 10320Sede chiavetta + maschiatura15165X2.3M5

121.34 €

1 7 giorni 10325Sede chiavetta + maschiatura20206X2.8M5

160.53 €

1 7 giorni 10420Sede chiavetta + maschiatura20206X2.8M5

237.36 €

1 7 giorni 10425Sede chiavetta + maschiatura25308X3.3M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico Rapporto riduttore 1 Materiale Acciaio inox
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 3 Tolleranza foro albero H7 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota
Materiale (dettagli) Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico