Ingranaggio conico stampato

Ingranaggio conico stampato
  • Sconto volumi elevati
Duracon® material (M90-44), precision JISB1704 grade 6 molded miter.
Low-cost injection molded with sizes M0.5 to 1.5.
Oil-less bush is also available when using it with a diameter smaller than the inner diameter.
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DM0.5-20
DM0.8-20
DM1-20
DM1.5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)

3.80 €

1 6 giorni 100.52.53

3.91 €

1 6 giorni 100.83.55

4.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.56

5.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.578

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico Numero di denti 20 Rapporto riduttore 1
Materiale Resina Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Config. foro albero Foro rotondo Trattamento superficie NA Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 6
Tolleranza foro albero Non specificata Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) Duracon (M90-44)

Supporto tecnico