Ingranaggio conico in plastica

Ingranaggio conico in plastica
  • Sconto volumi elevati
MC901 made, precision JISB1704 grade 4 plastic bevel gear. High performance plastic bevel gear with excellent quietness due to coniflex teeth form, and can be used without lubrication.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PB1-2040
PB1-4020
PB1.5-1545
PB1.5-2030
PB1.5-2040
PB1.5-3020
PB1.5-4020
PB1.5-4515
PB1.25-2040
PB1.25-4020
PB2-2030
PB2-2040
PB2-3020
PB2-4020
PB2-4515
PB2.5-1545
PB2.5-2030
PB2.5-2040
PB2.5-3020
PB2.5-4515
PB3-1545
PB3-2030
PB3-2040
PB3-3020
PB3-4020
PB3-4515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Rapporto riduttore Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10120266

29.79 €

1 6 giorni 10140268

21.66 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5153108

21.69 €

1 7 giorni 101.5201.598

24.49 €

1 7 giorni 101.5202108

25.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5301.5910

43.93 €

1 7 giorni 101.54021010

44.58 €

1 6 giorni 101.54531010

21.04 €

1 7 giorni 101.2520288

36.96 €

1 7 giorni 101.25402810

24.02 €

1 Stesso giorno

Stock

102201.51110

30.81 €

1 6 giorni 1022021512

42.92 €

1 7 giorni 102301.51110

64.99 €

1 6 giorni 1024021512

75.19 €

1 6 giorni 1024531512

30.44 €

1 Disponibile 7 giorni 102.51532012

37.01 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5201.51512

41.11 €

1 Stesso giorno

Stock

102.52022012

57.56 €

1 7 giorni 102.5301.51515

107.58 €

1 7 giorni 102.54532015

39.48 €

1 Disponibile 7 giorni 1031532315

54.01 €

1 Disponibile 7 giorni 103201.51715

58.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1032022216

82.82 €

1 Disponibile 7 giorni 103301.51715

136.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1034022220

103.31 €

1 Disponibile 7 giorni 1034532320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico dritto Materiale Resina Trattamento termico NA
Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo Trattamento superficie NA
Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 4 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) Nylon (blu), MC901

Supporto tecnico