Ingranaggio conico stampato

Ingranaggio conico stampato
  • Sconto volumi elevati
Duracon® material (M90-44), precision JISB1704 grade 6 molded bevel gear. Low-cost injection molded gear with sizes M0.5 to 1. Oil-less bush is also available when using it with a diameter smaller than the inner diameter.
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DB0.5-2040
DB0.5-4020
DB0.8-2040
DB0.8-4020
DB1-2040
DB1-4020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)

4.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.5202.53

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.5402.54

4.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.8203.54

5.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.8403.55

4.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101204.55

6.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101404.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico dritto Rapporto riduttore 2 Materiale Resina
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie NA Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 6 Tolleranza foro albero Non specificata
Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) Duracon (M90-44)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico