Ingranaggio conico elicoidale rettificato Nissay

Ingranaggio conico elicoidale rettificato Nissay
Precision JISB1704 grade 0 ground tooth spiral miter. Carburized and quenched GF finished type with slotted keyway, and a GU type with a bottom hole available. Select according to the intended use. High-precision, high-strength, high-speed rotation ground spiral bevel gear.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSP031001GUL
KSP031001GUR
KSP040001GUL
KSP040001GUR
KSP078001GUL
KSP078001GUR
KSP105001GUL
KSP105001GUR
KSP132001GUL
KSP132001GUR
KSP157001GUL
KSP157001GUR
KSP184001GUL
KSP184001GUR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Direzione di torsione Materiale (dettagli)

356.31 €

1 7 giorni 101.520710LEN 1.7242 Equiv.

356.31 €

1 7 giorni 101.520710REN 1.7242 Equiv.

396.46 €

1 7 giorni 10220912LEN 1.7242 Equiv.

396.46 €

1 7 giorni 10220912REN 1.7242 Equiv.

501.83 €

1 7 giorni 103.5221820LEN 1.7264 Equiv.

501.83 €

1 7 giorni 103.5221820REN 1.7264 Equiv.

614.86 €

1 7 giorni 104.5232526LEN 1.7264 Equiv.

614.86 €

1 8 giorni 104.5232526REN 1.7264 Equiv.

761.64 €

1 8 giorni 105262930LEN 1.7264 Equiv.

761.64 €

1 7 giorni 105262930REN 1.7264 Equiv.

946.51 €

1 7 giorni 105.5283432LEN 1.7264 Equiv.

946.51 €

1 7 giorni 105.5283432REN 1.7264 Equiv.

1,130.09 €

1 7 giorni 106.0303840LEN 1.7264 Equiv.

1,130.09 €

1 7 giorni 106.0303840REN 1.7264 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico elicoidale Rapporto riduttore 1 Materiale Acciaio
Trattamento termico Cementazione e tempra Dente rettificato Disponibile Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie NA Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 0 Tolleranza foro albero H7
Angolo spirale(gradi) 35 Sede chiavetta(mm) NA Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico