Vite senza fine rettificata con albero.

Vite senza fine rettificata con albero.
Thermally refined SCM440, induction hardened tooth surface, precision KHK W001 grade 2 high-grade ground worm with shaft. Since the worm reference circle is designed to be small with the shaft perpendicular tooth form, the assembly distance to the wheel can be set compactly.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWG0.5-R1
KWG0.5-R2
KWG0.8-R1
KWG0.8-R2
KWG1-R1
KWG1-R2
KWG1.5-R1
KWG1.5-R2
KWG2-R1
KWG2-R2
KWG2.5-R1
KWG2.5-R2
KWG3-R1
KWG3-R2
KWG4-R1
KWG4-R2
KWG5-R1
KWG6-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro, diametro albero
(φ)
Larghezza superficie
(mm)
Modulo Numero di avvii Angolo di anticipo
(°)

72.98 €

1 6 giorni 106120.513°11′

78.80 €

1 6 giorni 106120.526°20′

76.47 €

1 6 giorni 108200.813°49′

82.66 €

1 7 giorni 108200.827°36′

81.67 €

1 6 giorni 1018.230113°35′

88.11 €

1 7 giorni 1018.230127°08′

111.61 €

1 6 giorni 1026.2401.513°26′

120.09 €

1 7 giorni 1026.2401.526°51′

144.16 €

1 6 giorni 1025.240215°12′

108.53 €

1 6 giorni 1025.2402210°18'

129.00 €

1 7 giorni 1030.2462.514°46′

138.80 €

1 7 giorni 1030.2462.529°28′

175.67 €

1 7 giorni 1040.260314°31′

188.58 €

1 7 giorni 1040.260328°58′

260.13 €

1 7 giorni 1045.275415°43′

290.54 €

1 8 giorni 1045.2754211°19′

398.11 €

1 7 giorni 1050.290515°43′

490.19 €

1 7 giorni 1060.2100615°43′

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento termico Tempra a induzione
Grado di precisione KHK, W, 001, Classe 2 Dente rettificato Disponibile Direzione di torsione R
Profilo vite senza fine W6 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico