CP Cremagliere temprate KRCPF-H

CP Cremagliere temprate KRCPF-H
  • Sconto volumi elevati
Made from thermal refined SCM440, CP rack with induction hardened tooth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined only rack. Convenient for integer movement with one pinion rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRCPF5-1000H
KRCPF10-1000H
KRCPFD5-1000HJ
KRCPFD10-1000HJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

271.69 €

1 6 giorni 101.59152001520--

430.53 €

1 7 giorni 103.18311003035--

310.96 €

1 Disponibile 9 giorni 101.591520015206M5

504.71 €

1 Disponibile 9 giorni 103.183110030356M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Lunghezza complessiva(mm) 1000
Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile
Materiale EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico