CP Cremagliere temprate SRCPF-H (Codici componente - Download CAD)

CP Cremagliere temprate SRCPF-H
  • Sconto volumi elevati
SRCPF series rack tooth surface induction hardening as standard, keeping costs down, and over 2x tooth strength of SRCPF series. Low-priced quenching rack with reliable, long service life, and high strength. J-series available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRCPF5-1000H
SRCPF10-1000H
SRCPF15-1000H
SRCPF20-1000H
SRCPFD5-1000HJ
SRCPFD10-1000HJ
SRCPFD15-1000HJ
SRCPFD20-1000HJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

183.54 €

1 6 giorni 101.591510002001520--

266.45 €

1 6 giorni 103.183110001003035--

550.10 €

1 6 giorni 104.77461005675050--

782.25 €

1 6 giorni 106.36621000506060--

220.20 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5915100020015206M5

314.46 €

1 9 giorni 103.1831100010030356M10

599.84 €

1 Disponibile 10 giorni 104.774610056750505M14

841.59 €

1 Disponibile 9 giorni 106.366210005060605M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lunghezza (nominale) 1000 Lavorazione sui due lati Disponibile Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico