CP Cremagliera con fori di montaggio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRCPFD5-1000
SRCPFD5-1500
SRCPFD5-2000
SRCPFD5-500J
SRCPFD10-1000
SRCPFD10-1500
SRCPFD10-2000
SRCPFD10-500J
SRCPFD15-1000
SRCPFD15-1500
SRCPFD15-2000
SRCPFD15-500J
SRCPFD20-1000
SRCPFD20-1500
SRCPFD20-2000
SRCPFD20-500J
SRCPFK2.5-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

109.40 €

1 Disponibile 5 giorni 101.59151000100020015206M5

158.90 €

1 15 giorni 101.59151500150030015209M5

209.00 €

1 6 giorni 101.591520502000410152012M5

112.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101.591550050010015204M5

231.93 €

1 7 giorni 103.18311000100010030356M10

345.96 €

1 6 giorni 103.18311500150015030359M10

459.50 €

1 6 giorni 103.183120502000205303512M10

132.05 €

1 Disponibile 9 giorni 103.18315005005030354M10

515.42 €

1 6 giorni 104.7746100510006750505M14

768.49 €

1 6 giorni 104.77461500150010050507M14

986.13 €

1 7 giorni 104.774620402000136505010M14

237.65 €

1 Disponibile 9 giorni 104.77464955003350503M14

762.57 €

1 6 giorni 106.3662100010005060605M16

1,130.16 €

1 6 giorni 106.3662150015007560607M16

1,495.71 €

1 6 giorni 106.366220402000102606010M16

341.51 €

1 Disponibile 9 giorni 106.36625005002560603M16

92.70 €

1 Disponibile 9 giorni 100.795850050020010124M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Lavorazione sui due lati Disponibile Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico