Cremagliera temprata KRGF (KRGF2-500H)

Cremagliera temprata KRGF KRGF2-500H
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KRGF2-500H

Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prezzo: 447.11

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Modulo (M)/Passo circolare (P): 2

Lunghezza complessiva: 502.65 mm

Lunghezza (nominale): 500

Numero di denti effettivi: 80

Larghezza superficie: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRGF2-500H

Codice componente
KRGF2-500H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

447.11 €

1 7 giorni 102502.65500802025--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico Rifinitura termica, alta frequenza Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA
Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK, R, 001, Classe 1 Materiale EN 1.7220 Equiv.

Si trova sulla pagina di Cremagliera temprata KRGF, il codice articolo è il seguente: KRGF2-500H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRGF2-500H.

Tipologia prodotto

Codice componente
KRGF1.5-1000H
KRGF1.5-500H
KRGF2-1000H
KRGF2.5-1000H
KRGF3-500H
KRGFD1.5-1000HJ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile

665.30 €

1 6 giorni 101.5999.0310002121520--

375.55 €

1 15 giorni 101.5499.515001061520--

817.16 €

1 6 giorni 1021005.3110001602025--

956.79 €

1 6 giorni 102.51005.3110001282530--

489.88 €

1 6 giorni 103499.51500533035--

704.57 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5999.03100021215206M5

Supporto tecnico