Codice articolo del costruttore: SRF1-500
Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prezzo: 63.32 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Modulo (M)/Passo circolare (P): 1
Lunghezza complessiva: 499.51 mm
Lunghezza (nominale): 500
Numero di denti effettivi: 159
Larghezza superficie: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRF1-500
Codice componente
|
---|
SRF1-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
Lavorazione sui due lati | Disponibile | Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 4 | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Cremagliera lavorata su entrambi i lati SRF, il codice articolo è il seguente: SRF1-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRF1-500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRF0.8-300 |
SRF1-1000 |
SRF1-300 |
SRF1.5-1000 |
SRF1.5-1500 |
SRF1.5-2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.8 | 299.08 | 300 | 119 | 8 | 12.3 | ||
114.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 999.03 | 1000 | 318 | 10 | 12 | ||
37.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 301.59 | 300 | 96 | 10 | 12 | |
138.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
140.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 1507.96 | 1500 | 320 | 15 | 20 | ||
183.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 2049.88 | 2000 | 435 | 15 | 20 |