Cremagliera elicoidale

Cremagliera elicoidale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Helical rack with a high contact gear ratio, and is effective for noise and vibration control. Both end face and mount hole processed type also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRH2-1000L
SRH2-1000R
SRH2-100L
SRH2-100R
SRH2-500L
SRH2-500R
SRH3-1000L
SRH3-1000R
SRH3-100L
SRH3-100R
SRH3-500L
SRH3-500R
SRHF2-1000L
SRHF2-1000R
SRHF3-1000L
SRHF3-1000R
SRHFD2-1000L
SRHFD2-1000R
SRHFD3-1000L
SRHFD3-1000R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Lavorazione sui due lati Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile Direzione di torsione

145.41 €

1 6 giorni 1021010100015225NA25--L

145.41 €

1 6 giorni 1021010100015225NA25--R

25.85 €

1 6 giorni 102951001225NA25--L

25.85 €

1 6 giorni 102951001225NA25--R

116.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1025055007525NA25--L

116.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1025055007525NA25--R

293.00 €

1 6 giorni 1031010100010135NA35--L

293.00 €

1 6 giorni 1031010100010135NA35--R

51.56 €

1 6 giorni 10395100735NA35--L

51.56 €

1 6 giorni 10395100735NA35--R

147.37 €

1 6 giorni 1035055004935NA35--L

147.37 €

1 6 giorni 1035055004935NA35--R

166.84 €

1 6 giorni 102995.24100015325Disponibile25--L

166.84 €

1 6 giorni 102995.24100015325Disponibile25--R

342.91 €

1 6 giorni 103995.24100010235Disponibile35--L

342.91 €

1 6 giorni 103995.24100010235Disponibile35--R

175.44 €

1 Stesso giorno

Stock

102995.24100015325Disponibile256M6L

179.10 €

1 Stesso giorno

Stock

102995.24100015325Disponibile256M6R

357.36 €

1 6 giorni 103995.24100010235Disponibile356M10L

308.48 €

1 6 giorni 103995.24100010235Disponibile356M10R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Elicoidale Profilo Cremagliera Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie Ossido nero
Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 5 Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico