Codice articolo del costruttore: KRGCPF5-500H
Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prezzo: 375.55 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Modulo (M)/Passo circolare (P): 1.5915
Lunghezza complessiva: 500 mm
Lunghezza (nominale): 500
Numero di denti effettivi: 100
Larghezza superficie: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KRGCPF5-500H
Codice componente
|
---|
KRGCPF5-500H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) | Numero di fori | Misura vite applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | 20 | - | - |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Rifinitura termica, alta frequenza | Dente rettificato | Disponibile | Trattamento superficie | NA |
Lavorazione sui due lati | Disponibile | Materiale | EN 1.7220 Equiv. |
Si trova sulla pagina di CP Cremagliere temprate per ingranaggi inferiori KRGCPF, il codice articolo è il seguente: KRGCPF5-500H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRGCPF5-500H.
Configura
Proprietà di base
Numero di fori
Misura vite applicabile
Tipo
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti effettivi
Larghezza superficie(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KRGCPF10-1000H |
KRGCPF10-500H |
KRGCPF5-1000H |
KRGCPFD10-1000HJ |
KRGCPFD10-500HJ |
KRGCPFD5-1000HJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti effettivi | Larghezza superficie (mm) | Altezza (mm) | Numero di fori | Misura vite applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | - | - | ||
489.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | - | - | ||
665.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | - | - | ||
1,023.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
535.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | 4 | M10 | |
704.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 6 | M5 |