Codice articolo del costruttore: GC1-I
Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prezzo: 57.91 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza superficie: 25 mm
Diametro esterno: 68 φ
Modulo: 2
Numero di denti: 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GC1-I
Codice componente
|
---|
GC1-I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza superficie (mm) | Diametro esterno (φ) | Modulo | Numero di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 68 | 2 | 25 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Gioco(mm) | 0.40~0.60 |
---|
Si trova sulla pagina di Accoppiamento tubi a dentatura esterna, il codice articolo è il seguente: GC1-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GC1-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza superficie(mm)
Diametro esterno(φ)
Modulo
Numero di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GC2-I |
GC3-I |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza superficie (mm) | Diametro esterno (φ) | Modulo | Numero di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 36 | 105 | 2 | 40 | ||
170.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 48 | 145 | 2.5 | 42 |