Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Type | ISO/JIS Nominal Number | Flange Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 6 | 10 | 3 | Stainless Steel | 457 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.73 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 6 | 12 | 4 | Stainless Steel | 831 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
5.03 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 8 | 12 | 3.5 | Stainless Steel | 506 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.84 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 6 | 13 | 5 | Stainless Steel | 1083 | Double Shielded (snap ring fixed) | F686ZZ | - | ||
4.84 € | 1 | 9 giorni | Stainless Steel | 7 | 13 | 4 | Stainless Steel | 880 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.96 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 8 | 16 | 5 | Stainless Steel | 1606 | Double Shielded | F688ZZ | - | ||
5.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 10 | 19 | 7 | Stainless Steel | 2123 | Double Shielded (snap ring fixed) | F6800ZZ | - | |
4.84 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 2 | 5 | 2.3 | Stainless Steel | 187 | Double Shielded (snap ring fixed) | F682ZZ | - | ||
4.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 3 | 6 | 2.5 | Stainless Steel | 206 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | |
4.84 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 3 | 7 | 3 | Stainless Steel | 384 | Double Shielded (snap ring fixed) | F683ZZ | - | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 4 | 8 | 3 | Stainless Steel | 391 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.96 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 5 | 8 | 2.5 | Stainless Steel | 274 | Double Shielded (snap ring fixed) | F675ZZ | - | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 4 | 9 | 4 | Stainless Steel | 641 | Double Shielded (snap ring fixed) | F684ZZ | - | ||
4.78 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 5 | 9 | 3 | Stainless Steel | 495 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 5 | 13 | 4 | Stainless Steel | 1074 | Double Shielded (snap ring fixed) | F695ZZ | - | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 6 | 15 | 5 | Stainless Steel | 1735 | Double Shielded (snap ring fixed) | F696ZZ | 1.2 | ||
5.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 7 | 19 | 6 | Stainless Steel | 2240 | Double Shielded (snap ring fixed) | F607ZZ | - | |
5.94 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 8 | 22 | 7 | Stainless Steel | 3297 | Double Shielded | F608ZZ | - | ||
4.80 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel | 3 | 8 | 4 | Stainless Steel | 553 | Double Shielded (snap ring fixed) | F693ZZ | 0.9 | ||
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 | 4 | EN 1.3505 Equiv. | 714 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 11 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 714 | Double Shielded (snap ring fixed) | F685ZZ | - | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 13 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1083 | Double Shielded (snap ring fixed) | F686ZZ | - | |
4.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 16 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1606 | Double Shielded | F688ZZ | - | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 14 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1329 | Double Shielded (snap ring fixed) | F605ZZ | - | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 22 | 7 | EN 1.3505 Equiv. | 3297 | Double Shielded | F608ZZ | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Ball | materiale Shield e la forma | Double Shielded | Tipo anello esterno | Flange |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grade 0 | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radial |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Meter Size | Tipo supporto | Punching |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Type
ISO/JIS Nominal Number
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali