Giunto speciale per tubi BU di diametro uguale / boccola

Giunto speciale per tubi BU di diametro uguale / boccola
All kinds of unique fittings are also available. Has bushing with the same diameter that is convenient for face-to-face alignment for piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BU-8A
BU-8A-SU4
BU-10A
BU-10A-SU4
BU-15A
BU-15A-SU4
BU-20A-SU4
BU-25A
BU-25A-SU4
BU-32A
BU-32A-SU4
BU-40A
BU-40A-SU4
BU-50A
BU-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

16.09 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)1/4B(8A)

32.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

16.09 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)3/8B(10A)

32.96 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

20.39 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)1/2B(15A)

37.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

46.55 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

27.95 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)1B(25A)

75.15 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

40.82 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

122.33 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

57.98 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

96.75 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

76.56 €

1 7 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)2B(50A)

100.45 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Boccola
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Pressione di esercizio massima(MPa) 12
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico