Giunto speciale per tubi SW45° CUT / Cut Boss (Codici componente)

Giunto speciale per tubi SW45° CUT / Cut Boss
Many types of unique fitting are available. A fitting with one side cut at 45 degrees (single-side insertion)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-45CUT-15A-100L-SU4
SW-45CUT-25A-100L-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D.E. tubo applicabile
(mm)

86.91 €

1 6 giorni 1/2B(15A)21.7

120.81 €

1 6 giorni 1B(25A)34.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Altro Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH80 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Lunghezza complessiva(mm) 100

Supporto tecnico