Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PTXPF-AD-8A |
PTXPF-AD-8A-SU4 |
PTXPF-AD-10A |
PTXPF-AD-10A-SU4 |
PTXPF-AD-15A |
PTXPF-AD-15A-SU4 |
PTXPF-AD-20A |
PTXPF-AD-20A-SU4 |
PTXPF-AD-25A |
PTXPF-AD-25A-SU4 |
PTXPF-AD-32A |
PTXPF-AD-40A |
PTXPF-AD-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
59.41 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
21.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
59.41 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
22.41 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
67.99 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
28.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
89.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
35.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
101.45 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
62.28 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
89.32 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
121.01 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 |
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali