Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SW-UD-8A |
SW-UD-8A-SU4 |
SW-UD-10A |
SW-UD-10A-SU4 |
SW-UD-15A |
SW-UD-15A-SU4 |
SW-UD-20A |
SW-UD-20A-SU4 |
SW-UD-25A |
SW-UD-25A-SU4 |
SW-UD-32A |
SW-UD-40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.34 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
175.89 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
58.34 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
193.18 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
76.69 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
230.96 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
103.27 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
348.16 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
106.09 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | 34.0 | ||
565.26 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
154.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
190.62 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | 48.6 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Giunto femmina/femmina (Gomiti a 90°) | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spessore nominale | SCH80 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali