Ingranaggio interno

Ingranaggio interno
  • Sconto volumi elevati
Popular internal gear product. Low price and superb versatility. Many combinations of planetary gear mechanisms can be made.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SI0.5-60
SI0.5-80
SI0.5-100
SI0.8-60
SI0.8-80
SI0.8-100
SI1-60
SI1-80
SI1-100
SI1.5-50
SI1.5-60
SI1.5-80
SI1.5-100
SI2-50
SI2-60
SI2-80
SI2-100
SI2.5-50
SI2.5-60
SI3-50
SI3-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti
(Denti)
Larghezza superficie
(mm)
Diametro esterno, diametro esterno mozzo
(mm)

47.21 €

1 Disponibile 5 giorni 100.560550

53.94 €

1 5 giorni 100.580560

61.16 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5100570

64.95 €

1 Disponibile 5 giorni 100.860875

76.52 €

1 6 giorni 100.880890

85.23 €

1 5 giorni 100.81008105

67.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101601090

85.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1018010110

112.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10110010130

80.92 €

1 Disponibile 6 giorni 101.55015115

106.89 €

1 13 giorni 101.56015130

145.44 €

1 7 giorni 101.58015160

127.16 €

1 6 giorni 101.510015190

128.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1025020150

129.97 €

1 6 giorni 1026020170

177.86 €

1 6 giorni 1028020210

211.36 €

1 13 giorni 10210020250

134.75 €

1 6 giorni 102.55025185

206.57 €

1 6 giorni 102.56025210

245.21 €

1 6 giorni 1035030220

276.35 €

1 6 giorni 1036030250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico