Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9003-BT-1/2B-10M |
9003-BT-1/4B-10M |
9003-BT-1/8B-10M |
9003-BT-6A-10M |
9003-BT-8A-10M |
9003-BT-10A-10M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione di rottura temperatura ambiente (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | Fino a 15 | 9.52 | Fino a 10 | 55 | 4.0 | ||
338.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6.35 | Fino a 7 | 3.17 | Fino a 4 | 10 | 9.8 | ||
135.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.17 | Fino a 4 | 1.59 | Fino a 2 | 6 | 11.7 | ||
301.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | Fino a 6 | 3 | Fino a 3 | 10 | 11.8 | ||
437.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 6 | 25 | 7.4 | ||
571.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | Fino a 10 | 7 | Fino a 7 | 40 | 5.0 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Tipo antistatico / Termoresistenza | Colore | Trasparente (inclusi articoli colorati) |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, fluororesina | Fluororesina morbida | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::260 |
Lunghezza(m) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Pressione di rottura temperatura ambiente(MPa)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali