Nastro in naflon PTFE TOMBO No.9001

Nastro in naflon PTFE TOMBO No.9001
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· A fluororesin (PTFE) tape.
· Recommended for motors and insulating materials used at high temperatures thanks to its excellent electric properties, non-adhesiveness, and low coefficient of friction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9001-0.05X300-10M
9001-0.30X300-1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)
Lunghezza
(mm)

67.49 €

33.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.0510000

37.75 €

1 8 giorni 0.301000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Fluororesina (fluoropolymer/PTFE) Grado Standard Colore Bianco traslucido
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Larghezza(mm) 300 Specifiche Standard
Nome materiale PTFE puro

Supporto tecnico