Parti in plastica, manopola lunga / a goccia KRM-D/KRM-E

Parti in plastica, manopola lunga / a goccia KRM-D/KRM-E
  • In Offerta
[Caratteristiche] Maniglia lunga di serie. [Materiale] Resina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRM-DMS1-B
KRM-DMS1-R
KRM-DMS2-B
KRM-DMS2-R
KRM-DMS3-B
KRM-DMS3-R
KRM-DMS4-B
KRM-DMS4-R
KRM-DMS5-B
KRM-DMS5-R
KRM-ES25-B
KRM-ES25-R
KRM-ES30-B
KRM-ES30-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Filettatura nominale Lunghezza impugnatura
(mm)
Ghiera Passo filettatura

4.01 €

3.29 €

1 Stesso giorno

Stock

-[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM635Nero1.00

5.03 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM635Rosso1.00

5.32 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM835Nero1.25

5.32 €

1 14 giorni 10[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM835Rosso1.25

6.50 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM845Nero1.25

6.50 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM845Rosso1.25

7.10 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM1055Nero1.50

7.10 €

1 14 giorni 10[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM1055Rosso1.50

7.83 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM1065Nero1.50

7.83 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura rettangolareM1065Rosso1.50

3.56 €

1 14 giorni 10[Con barretta (Conica)] Impugnatura a gocciaM626.5Nero1.00

3.56 €

1 14 giorni 10[Con barretta (Conica)] Impugnatura a gocciaM626.5Rosso1.00

4.30 €

1 17 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura a gocciaM830Nero1.25

4.30 €

1 14 giorni -[Con barretta (Conica)] Impugnatura a gocciaM830Rosso1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Materiale maniglia Poliammide Superficie maniglia NA
Materiale sezione di montaggio Ottone Trattamento superficie sezione di montaggio NA Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico