Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRM-GS25-B |
KRM-GS25-R |
KRM-GS35-R |
KRM-GS40-B |
KRM-GS40-R |
KRM-GS45-B |
KRM-GS45-R |
KRM-GS50-B |
KRM-GS50-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Ghiera | Passo filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 1 | 13 giorni | 10 | M5 | 11 | Nero | 0.80 | ||
3.21 € | 1 | 13 giorni | 10 | M5 | 11 | Rosso | 0.80 | ||
3.80 € | 1 | 13 giorni | 10 | M6 | 9 | Rosso | 1.00 | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | - | M8 | 13 | Nero | 1.25 | ||
4.67 € | 1 | 13 giorni | 10 | M8 | 13 | Rosso | 1.25 | ||
5.54 € | 1 | 13 giorni | 10 | M10 | 14 | Nero | 1.50 | ||
5.54 € | 1 | 13 giorni | - | M10 | 14 | Rosso | 1.50 | ||
6.43 € | 1 | 13 giorni | 10 | M12 | 16 | Nero | 1.75 | ||
6.43 € | 1 | 13 giorni | 10 | M12 | 16 | Rosso | 1.75 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina (M) | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Profilo a croce | Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco |
Materiale corpo principale | Poliammide | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Ottone |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Ghiera
Passo filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali