Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRM-H45 |
KRM-H55 |
KRM-H70 |
KRM-H85 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Lunghezza impugnatura (mm) | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | 14 giorni | - | M6 | 43 | 1.00 | ||
8.57 € | 1 | 14 giorni | 10 | M8 | 55.5 | 1.25 | ||
10.64 € | 1 | 14 giorni | 10 | M10 | 7.0 | 1.50 | ||
14.19 € | 1 | 14 giorni | 10 | M12 | 89 | 1.75 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Impugnature girevoli | Materiale maniglia | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Ferro | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale
Lunghezza impugnatura(mm)
Passo filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali