Morsetto a tiraggio

Morsetto a tiraggio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Best suited as an inspection jig, welding jig, or other assembly/machining jig.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.FA110-2S
NO.FA110RK
NO.FA120-2S
NO.FA120RK
NO.FA150
NO.FA150-2S
NO.FA150RK
NO.FA160-2S
NO.FA160RK
NO.FA400
NO.FA-110
NO.FA-120
NO.FA-160
NO.FA-200
NO.PA250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di fissaggio Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Misura vite morsetto Materiale vite morsetto Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Con bullone punta Regolazione posizione bullone punta1 Corsa
(mm)
Meccanismo autobloccante

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia1700---2221500–2279-Regolazione scorrimento30-

26.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia1700---2221500–2279-Regolazione scorrimento30Incluso

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia1700-M6Acciaio inox2220500–2279Bullone in acciaio inoxRegolazione scorrimento30-

26.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia1700-M6Acciaio2220500–2279Bullone in acciaioRegolazione scorrimento30Incluso

24.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia3000---24132280–2999-Regolazione scorrimento40Non in dotazione

67.88 €

1 6 giorni 10Base con flangia3000---24132280–2999-Regolazione scorrimento40-

35.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia3000---24132280–2999-Regolazione scorrimento40Incluso

64.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia3000-M10Acciaio inox24102280–2999Bullone in acciaio inoxRegolazione scorrimento40-

35.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia3000-M10Acciaio24102280–2999Bullone in acciaioRegolazione scorrimento40Incluso

69.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia4500[Acciaio] Acciaio--23852280–2999-Regolazione scorrimento140-

21.28 €

10.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Base con flangia1700---2221500–2279-Regolazione scorrimento30Non in dotazione

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base con flangia1700-M6Acciaio2220500–2279Bullone in acciaioRegolazione scorrimento30Non in dotazione

24.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Base con flangia3000-M10Acciaio24102280–2999Bullone in acciaioRegolazione scorrimento40Non in dotazione

26.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Base dritta3200---15.8172280–2999-Non regolabile (fisso)48-

20.83 €

1 Disponibile 6 giorni -Base con flangia1700---2058.7500–2279--101.6-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico