Morsa manuale (NO.0)

Morsa manuale NO.0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NO.0

Marca: KAKUTA

Prezzo: 31.14

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Forza di serraggio: 2000 N

Misura bullone morsetto: M8

Materiale bullone morsetto: -

Gamma di serraggio: 0~12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.0

Codice componente
NO.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di serraggio
(N)
Misura bullone morsetto Materiale bullone morsetto Gamma di serraggio
(mm)

31.14 €

1 Disponibile 6 giorni 102000M8-0~12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza maniglia Standard Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)
Processo di produzione Pressione

Si trova sulla pagina di Morsa manuale, il codice articolo è il seguente: NO.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.0.

Tipologia prodotto

Codice componente
NO.18
NO.19
NO.3-XL
NO.5
NO.6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSForza di serraggio
(N)
Misura bullone morsetto Materiale bullone morsetto Gamma di serraggio
(mm)

51.93 €

1 Disponibile 6 giorni 102000M12Acciaio0-80

71.37 €

1 Disponibile 6 giorni 101000M10Acciaio0~130

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 102000M12Acciaio0-90

33.43 €

1 Disponibile 6 giorni 103000M10Acciaio0-25

52.02 €

1 6 giorni 102600M12Acciaio6~48

Supporto tecnico