JUNRON U (Tubo in poliuretano) JUNRON UH (tubo in poliuretano morbido)

JUNRON U (Tubo in poliuretano) JUNRON UH (tubo in poliuretano morbido)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent mechanical strengths (especially, pressure resistance and wear resistance).
· Product has superior low temperature and heat resistance properties.
· Temperature range of resin for continuous operation without load: -40°C ~ +80°C.
· Flexible and high impact resilience rate.
· No risk of poisonous substances being released.
· Minimum bending radius. Excellent workability.
Note: Use Junron UF when water resistance is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30-04-B-20
30-04-BK-100
30-04-C-20
30-04-G-20
30-04-R-20
30-04-Y-20
30-06-B-20
30-06-BK-20
30-06-BK-100
30-06-C-20
30-06-G-20
30-06-R-20
30-06-Y-20
30-08-B-20
30-08-BK-20
30-08-BK-100
30-08-C-20
30-08-G-20
30-08-R-20
30-08-Y-20
30-10-B-20
30-10-BK-20
30-10-BK-100
30-10-C-20
30-10-G-20
30-10-R-20
30-10-Y-20
30-12-B-20
30-12-BK-20
30-12-BK-100
30-12-C-20
30-12-G-20
30-12-R-20
30-12-Y-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza striscia standard
(m)

20.17 €

1 Disponibile 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu1020

84.33 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero10100

20.17 €

1 Disponibile 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Trasparenza1020

16.87 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Verde1020

17.75 €

1 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Rosso1020

18.63 €

1 Disponibile 10 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Giallo1020

26.72 €

1 Disponibile 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu1420

27.56 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero1420

101.60 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero14100

28.93 €

1 Disponibile 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Trasparenza1420

26.63 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Verde1420

26.63 €

1 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Rosso1420

28.93 €

1 Disponibile 10 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo1420

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu1620

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero1620

205.70 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Nero16100

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Trasparenza1620

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Verde1620

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Rosso1620

58.89 €

1 10 giorni 8Fino a 85Fino a 5Giallo1620

86.51 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu2220

86.51 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero2220

302.21 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Nero22100

86.51 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Trasparenza2220

86.51 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Verde2220

86.51 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Rosso2220

86.51 €

1 10 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Giallo2220

119.79 €

5 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Blu2820

100.04 €

52.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Fino a 158Fino a 8Nero2820

418.45 €

1 8 giorni 12Fino a 158Fino a 8Nero28100

91.44 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Trasparenza2820

86.26 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Verde2820

86.26 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Rosso2820

86.26 €

1 10 giorni 12Fino a 158Fino a 8Giallo2820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::60

Supporto tecnico