Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza striscia standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 20 | |
60.38 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 50 | ||
27.60 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Altro] Giallo-Marrone | 10 | 20 | ||
63.24 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Altro] Giallo-Marrone | 10 | 50 | ||
32.94 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 14 | 20 | ||
78.76 € | 1 | 12 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 14 | 50 | ||
32.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Altro] Giallo-Marrone | 14 | 20 | |
82.20 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 17 | 20 | ||
140.47 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 17 | 50 | ||
82.20 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Altro] Giallo-Marrone | 17 | 20 | ||
143.56 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Altro] Giallo-Marrone | 17 | 50 | ||
84.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 24 | 20 | ||
183.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 24 | 50 | ||
92.91 € 48.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Altro] Giallo-Marrone | 24 | 20 | |
183.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Altro] Giallo-Marrone | 24 | 50 | ||
105.63 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 20 | ||
230.50 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 30 | 50 | ||
105.63 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Altro] Giallo-Marrone | 30 | 20 | ||
229.26 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Altro] Giallo-Marrone | 30 | 50 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. tubo(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza striscia standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali