Codice articolo del costruttore: MP-F1/4
Marca: JUNKOSHA
Prezzo: 5.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tipo giunto: Filettatura femmina/maschio
S: 16 mm
Misura vite: Rc1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-F1/4
Tipo | Standard | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) | Materiale O-ring | Gomma fluorurata |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Pressione di esercizio(MPa) | ::0.88 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido Junron, giunto ad attacco rapido piccolo, tipo MP, il codice articolo è il seguente: MP-F1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP-F1/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo giunto
S(mm)
Misura vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MP-M1/4 |
MP-M1/8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo giunto | S (mm) | Misura vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio | 14 | R1/4 | ||
5.60 € | 1 | 10 giorni | Filettatura maschio | 12 | R1/8 |