Nipplo serie E Push One

Nipplo serie E Push One
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
No jigs or tools are required for connecting tubes to this nipple. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EN6
EN8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D1 della parte di inserimento
(mm)

2.42 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

6

2.42 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale POM Applicazione Per pressione aria generale Altri profili Nipplo
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40

Supporto tecnico