Giunto albero flessibile flangiato SNS, parti per giunti

Giunto albero flessibile flangiato SNS, parti per giunti
The material used for the bolts, nuts, and washer is SS400, and the material for the spring washers is SWRH62, and the rubber material quality is based on JIS K6386. A flexible structure that is elastic and vibration-proof.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO-2
NO-3
NO-4
NO-5
NO-6
NO-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura bullone Nominale

7.22 €

1 6 giorni M1010X56

9.38 €

1 6 giorni M1214X64

21.68 €

1 6 giorni M2020X85

33.85 €

1 6 giorni M2425×100

49.05 €

1 8 giorni M2428X116

90.74 €

1 11 giorni M3035.5X150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Tipo Componenti correlati Applicazione Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico